RIDEAU ANTIBRUIT INDUSTRIEL – BARRIÈRE ACOUSTIQUE STC 32 | SCC-13
Le rideau antibruit industriel Steel Guard Safety SCC-13 est un système de rideau acoustique haute performance conçu pour l'insonorisation permanente en intérieur dans les industries. Le SCC-13 utilise un assemblage d'absorption acoustique plus épais, associé à un support en vinyle chargé en masse (MLV), pour une réduction de la transmission sonore et une absorption acoustique améliorées dans les environnements industriels exigeants.
Le système SCC-13 est idéal pour les installations nécessitant des performances acoustiques supérieures autour des machines, des équipements et des zones de production, tout en conservant un accès flexible et des aménagements adaptables.
CONTENU DU PACK DE TÉLÉCHARGEMENT
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT (COMPATIBLE AVEC LES FILTRES)
PERFORMANCE DES RIDEAUX INDUSTRIELS DE CONTRÔLE DU BRUIT
Les rideaux antibruit industriels SCC-13 associent absorption acoustique et masse d'isolation phonique pour créer un système de confinement acoustique équilibré. Le support en vinyle lesté augmente l'atténuation du bruit tandis que le noyau acoustique absorbe l'énergie sonore réfléchie dans les environnements industriels.
L'ensemble acoustique de 2 pouces permet au SCC-13 d'atteindre une réduction de transmission sonore STC 32 avec une absorption sonore NRC 0,85, ce qui le rend adapté aux zones de fabrication plus bruyantes et aux environnements d'équipements lourds.
APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RIDEAUX ANTIBRUIT
Les systèmes de rideaux acoustiques industriels sont largement utilisés dans les installations nécessitant une isolation acoustique flexible autour des machines et des zones de production.
Les applications typiques comprennent :
Ces systèmes permettent aux installations de réduire l'exposition au bruit tout en maintenant le flux de travail et l'accessibilité des équipements.
OPTIONS D'INSTALLATION
Les rideaux acoustiques industriels SCC-13 peuvent être installés selon plusieurs configurations, notamment :
Cette flexibilité permet aux installations de créer des zones d'insonorisation adaptables sans construction de murs permanents.
DÉMARRAGE RAPIDE REVIT / BIM
RIDEAU ANTIBRUIT INDUSTRIEL COMPATIBLE BIM
Les rideaux antibruit industriels SCC-13 sont disponibles sous forme d'objets compatibles BIM pour la coordination et la spécification.
Les formats disponibles incluent :
Ces modèles BIM permettent d'intégrer directement les systèmes de rideaux acoustiques dans les plans des installations industrielles.
APPLICATIONS CONNEXES DES RIDEAUX ACOUSTIQUES
Les rideaux antibruit industriels sont couramment utilisés pour les enceintes d'équipements, le confinement du bruit dans les usines de fabrication, le contrôle du bruit dans les salles des machines et la gestion du bruit dans les ateliers.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |