Publier vos produits
Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object

    Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object

    Traduit par Google,

    RIDEAU ANTIBRUIT EXTÉRIEUR – BARRIÈRE ANTIBRUIT INDUSTRIELLE STC 32 | SCC-13 EXT

    Les rideaux antibruit extérieurs Steel Guard Safety SCC-13 EXT offrent une isolation acoustique haute performance pour les équipements et machines industriels extérieurs. Conçus pour une installation extérieure permanente, les rideaux SCC-13 EXT utilisent un assemblage d'absorption acoustique plus épais, associé à un support en vinyle chargé de masse, pour une réduction accrue de la transmission sonore.

    Ce système est recommandé pour les installations nécessitant une meilleure atténuation du bruit extérieur autour des générateurs, des compresseurs et des équipements mécaniques extérieurs.

    LE TÉLÉCHARGEMENT D'OBJET BIM COMPREND

    Modèle de coordination IFC de la famille de rideaux acoustiques Revit, fichiers de dessin CAO 2D, spécifications acoustiques techniques

    SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

    Type de produit : Rideau antibruit extérieur

    Type de système : Système de rideaux acoustiques extérieurs

    Fonction principale : Barrière antibruit extérieure et confinement du bruit

    Noyau d'absorption acoustique avec support en vinyle chargé de masse résistant aux intempéries

    Ensemble acoustique d'épaisseur de rideau de 2 pouces

    Indice de performance acoustique STC 32 (réduction de la transmission sonore)

    Performances acoustiques : coefficient d'absorption acoustique (NRC) de 0,85

    Options d'installation : Systèmes de rideaux extérieurs montés sur rail, panneaux acoustiques extérieurs suspendus, systèmes de rideaux pour enceintes d'équipement.

    Applications typiques : Enceintes pour équipements extérieurs, barrières antibruit pour générateurs, contrôle acoustique des chantiers mécaniques, confinement du bruit des compresseurs industriels, barrières antibruit pour machines extérieures

    Type de bâtiment : Installations industrielles, usines de fabrication, infrastructures de services publics

    Modèle SCC-13 EXT

    Formats BIM disponibles : Revit (RFA), IFC, CAO 2D (DWG)

    PERFORMANCE DES RIDEAUX ANTIBRUIT EXTÉRIEURS

    Le SCC-13 EXT associe absorption acoustique et masse d'isolation phonique pour maîtriser le bruit des équipements extérieurs de forte intensité. Son assemblage acoustique plus épais améliore la réduction de la transmission sonore tout en conservant d'excellentes performances d'absorption acoustique.

    Avec une réduction de la transmission sonore STC 32 et une absorption sonore NRC 0,85, le SCC-13 EXT offre une meilleure isolation acoustique industrielle extérieure.

    Spécification
    • PRODUCT SPECIFICATIONS

      Product Type
Outdoor Noise Control Curtain

      System Type
Exterior Acoustic Curtain System

      Primary Function
Outdoor Sound Barrier and Noise Containment

      Construction
Acoustic absorption core with weather-resistant mass loaded vinyl backing

      Curtain Thickness
2 inch acoustic assembly

      Performance Rating
STC 32 sound transmission reduction

      Acoustic Performance
NRC 0.85 sound absorption

      Installation Options
Outdoor track mounted curtain systems
Suspended exterior acoustic panels
Equipment enclosure curtain systems

      Typical Applications
Outdoor equipment enclosures
Generator sound barriers
Mechanical yard sound control
Industrial compressor noise containment
Exterior machinery sound barriers

      Building Type
Industrial facilities
Manufacturing plants
Utility infrastructure

      Model
SCC-13 EXT

      BIM Formats Available
Revit (RFA)
IFC
2D CAD (DWG)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.outdoor-noise-control-curtain-scc-13-ext
    • Famille de produitsOutdoor Sound Barrier Panels
    • Groupe de produitsMass Loaded Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
    • Code CSI MasterFormat 201444 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Noise Pollution Control
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
    • Titre OmniClassNoise Barriers