Publier vos produits
Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13
Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13

    Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13

    Traduit par Google,

    Écrans acoustiques portables – Panneaux barrières acoustiques modulaires industriels | SCC-12 et SCC-13

    Les écrans acoustiques portables Steel Guard Safety sont des panneaux de protection acoustique mobiles de qualité industrielle, conçus pour la réduction du bruit de manière temporaire ou semi-permanente dans les installations industrielles, commerciales et polyvalentes. Disponibles en deux épaisseurs (1 pouce [SCC-12] et 2 pouces [SCC-13]) avec un support en vinyle chargé en masse (MLV), ces écrans acoustiques portables offrent une absorption et une isolation acoustiques performantes dans les environnements bruyants.

    Spécifications du produit

    • Options d'épaisseur des panneaux : 1 pouce (SCC-12) ou 2 pouces (SCC-13)
    • Matériau de base : Noyau d'absorption acoustique avec support MLV
    • Indice de confort acoustique (STC) : SCC-12 – STC 27 | SCC-13 – STC 32
    • Évaluation NRC : SCC-12 – NRC 0,70 | SCC-13 – NRC 0,85
    • Configuration : Panneaux modulaires autoportants ou raccordables
    • Mobilité : Roulettes en option
    • Type d'application : Usage intérieur industriel et commercial

    Écrans acoustiques portables industriels avec un indice d'affaiblissement acoustique (STC) de 27 à 32 dB.

    Les écrans acoustiques portables SCC-12 et SCC-13 combinent absorption et isolation acoustiques dans un système de panneaux modulaires unique. Le support intégré en vinyle chargé en masse (MLV) accroît l'atténuation du bruit, tandis que le noyau acoustique réduit l'énergie sonore réfléchie dans les environnements industriels.

    La configuration SCC-13 de 2 pouces offre des performances améliorées avec un STC de 32 et un NRC de 0,85, la rendant idéale pour les environnements de production et d'équipements bruyants. La version SCC-12 de 1 pouce assure une réduction efficace du bruit modéré avec un STC de 27 et un NRC de 0,70.

    Écrans acoustiques portables modulaires pour la maîtrise du bruit industriel

    Les écrans acoustiques portables peuvent servir de barrières d'isolation pour les équipements, de murs antibruit temporaires, de cloisons pour les zones de travail industrielles, de barrières acoustiques pour les zones de maintenance et de séparateurs d'espaces commerciaux polyvalents. Les panneaux peuvent être utilisés individuellement ou assemblés pour créer des zones d'isolation acoustique industrielles étendues.

    Panneaux de barrière acoustique portables, autoportants et connectables

    Chaque écran acoustique portable est conçu pour une utilisation autonome et stable. Les panneaux peuvent être assemblés pour former des ensembles modulaires de barrières acoustiques plus grands, offrant ainsi une grande flexibilité d'aménagement. Des roulettes (en option) permettent de repositionner l'écran en fonction des besoins opérationnels, ce qui le rend adaptable aux environnements industriels en constante évolution.

    Comparaison des performances des écrans acoustiques portables de 1 pouce et de 2 pouces

    • SCC-12 (1 pouce) :
    • STC 27
    • NRC 0,70
    • SCC-13 (2 pouces) :
    • STC 32
    • NRC 0,85

    Blocage et absorption acoustiques améliorés pour les environnements bruyants.

    Modèles d'écrans acoustiques portables compatibles BIM pour les aménagements industriels

    Les écrans acoustiques portables de sécurité Steel Guard sont disponibles en tant qu'objets compatibles BIM pour la planification et la coordination des installations industrielles.

    Les formats disponibles incluent Autodesk Revit (.RFA), IFC et CAO 2D (.DWG). Le modèle BIM prend en charge la configuration modulaire et la planification d'aménagement dans les environnements de production, commerciaux et industriels.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.portable-acoustic-screens-industrial-sound-barrier-panels
    • Famille de produitsAcoustic Screen
    • Groupe de produitsPortrable Curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
    • Code CSI MasterFormat 201444 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Noise Pollution Control
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
    • Titre OmniClassNoise Barriers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord