Publier vos produits
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Traduit par Google,
    Mitigeur monocommande pose libre / cuisine Avec cartouche céramique Avec bec orientable Compatible avec les chauffe-eau instantanés 21 kWh Matière : laiton Surface : chrome
    Spécifications techniques
    • Réference unique.100_1480
    • Famille de produitsSeries 100
    • Groupe de produitsKitchen mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)680
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)310
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe