Publier vos produits
Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Traduit par Google,
Mitigeur monocommande à encastrer Avec cartouche céramique Avec contrôle de débit Compatible avec les chauffe-eau instantanés 21 kWh Matière : laiton Surface : chrome
Spécifications techniques
  • Réference unique.100_2243_3
  • Famille de produitsSeries 100
  • Groupe de produitsShower mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)125
  • Profondeur (mm)55
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures