Publier vos produits
Steni Nature SN 140
Steni Nature SN 140
Steni Nature SN 140
Steni Nature SN 140
Steni Nature SN 140
    Steni

    Steni Nature SN 140

    Traduit par Google,
    Le panneau de façade Steni Nature est un panneau composite en pierre renforcée de fibres de verre, avec une surface en pierres naturelles agrégées. Steni Nature se décline en 14 coloris de pierre naturelle et jusqu'à 5 granulométries différentes pour bon nombre de ces coloris : FM (micro-granularité fine), F (granularité fine), M (granularité moyenne), C (granularité grossière) et CT (granularité grossière vieillie). Steni Nature propose également des surfaces en verre recyclé et vieilli. Les pierres proviennent de différentes régions d'Europe. Des pierres spéciales peuvent être commandées pour les projets de grande envergure. Ce panneau de façade est conçu pour offrir un aspect naturel et se marie parfaitement avec d'autres matériaux comme le bois et le plâtre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SN140
    • Famille de produitsFacade systems
    • Groupe de produitsNature
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2015-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1195
    • Largeur (mm)3495
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondairePierre naturelle agrégée
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 23.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • Numéro OmniClass23-15 15 15
    • Titre OmniClassWall Cladding Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord
    Belgique
    Canada
    Danemark
    États-Unis
    Finlande
    Islande
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires