Publier vos produits
Kontaktledningsfundament typ 2 650x650x3000 utan fot, massiv
S:t Eriks
Archivé

Kontaktledningsfundament typ 2 650x650x3000 utan fot, massiv

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Foundation-650x650x3000-type-2
  • Famille de produitsJärnvägsprodukter
  • Groupe de produitsFundament
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)3000
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Glissières
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Description de l'Uniclass 2015Landscape model
  • Numéro OmniClass23-11 27 00
  • Titre OmniClassLandscaping