Publier vos produits
Windham™ Luxury Height™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Pro Force® Technology

Windham™ Luxury Height™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Pro Force® Technology

Traduit par Google,
Les toilettes Windham™ sont conçues pour offrir des performances exceptionnelles et conçues pour la fonctionnalité et le style. La construction en porcelaine vitrifiée et une chasse d'eau économe en eau signifient des performances fiables avec une valeur durable.

  • Fabriqué en porcelaine vitrifiée de qualité A pour fournir un produit durable et non poreux avec une finition dure et brillante.
  • Utilise 1,6 gallon d'eau par chasse ; répond aux normes strictes de conservation de l'eau d'aujourd'hui
  • Le bol allongé a une longueur de rebord allongée pour une utilisation confortable par les adultes
  • Système d'installation à connexion rapide à trois boulons
  • Garantie limitée de performance d'une chasse d'eau
  • Garantie limitée de 5 ans
  • Conforme aux normes nationales de consensus ASME A112.19.2/CSA B45.1
  • Adaptable à l'ADA lorsqu'il est installé conformément aux exigences des directives d'accessibilité, section 604 Water Closets, de la loi
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-402315
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsWindham™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette