Publier vos produits
Touch Free Lavatory Faucet, CONDOR E, SKU: 210200

Touch Free Lavatory Faucet, CONDOR E, SKU: 210200

Traduit par Google,

Robinet de lavabo électronique sans contact actionné par capteur IR.

Pour eau froide ou pré-mélangée.

Versions de panneaux de plaque de pont intégrés disponibles.

Avantages :
  • Réduit considérablement la consommation d'eau
  • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
  • Sans plomb
  • Versions avec une plaque de pont intégrée pour couvrir les anciens trous d'installation disponibles
  • Paramètres du capteur réglables par télécommande
  • Installation facile
Spécification
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Power source: 9V Transformer
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Spécifications techniques
  • Réference unique.condor-e
  • Famille de produitsTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Groupe de produitsCondor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures