Publier vos produits
Cubica Touch-free Electronic Automatic Wall-Mounted Faucet
Cubica Touch-free Electronic Automatic Wall-Mounted Faucet

    Cubica Touch-free Electronic Automatic Wall-Mounted Faucet

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    Robinet électronique mural sans contact. Activé par un capteur infrarouge. Pour eau froide ou prémélangée. Alimenté par le boîtier d'alimentation double externe IP67 de Stern, avec une pile 9 V. Le robinet peut également être alimenté par un transformateur 9 V et un système de secours intégré avec une pile au lithium 9 V, permettant une utilisation normale en cas de coupure de courant. Comprend un indicateur de niveau de pile faible. Corps chromé, autres finitions disponibles. Le robinet s'arrête automatiquement après 90 secondes d'utilisation. Réglages par télécommande : portée du capteur, durée de sécurité, temporisation à l'ouverture et à la fermeture, mode marche/arrêt et réinitialisation aux paramètres d'usine.

    OPÉRATION

    Robinet électronique sans contact actionné par un capteur infrarouge. Le robinet s'active automatiquement lorsque l'utilisateur place ses mains à portée du capteur et s'arrête lorsqu'il les en retire.

    APPLICATION

    Robinet mural alliant un design rectangulaire élégant à une résistance au vandalisme. Conçu pour durer, même dans les environnements les plus exigeants. Favorise l'hygiène des sanitaires, permet des économies d'eau et contribue à prévenir la contamination croisée. Idéal pour les centres commerciaux, les installations sportives et les complexes commerciaux et de loisirs.

    Spécification
    • • Installation: Concealed wall mounted installation in framed drywall

      • Power Supply: 9V transformer; 9V battery (Batteries Not Included)

      • Operating pressure: 0.5-8.0 bar / 7.0-116.0 psi

      • Water supply: Cold or premixed water

      • Water flow: 5 lpm / 1.32pm - Cache Spary

      • Water Saving Options: 1.89 lpm / 0.5 gpm; 1.3 lpm / 0.35 gpm - Cache Spary

      • Water temperature: 70°C Maximum

      • Security Time: Auto shutoff after 90 seconds. Adjustable by remote control

      Keywords: Touch free faucet, touchless faucet, commercial faucet, commercial tap, automatic faucet, sensor faucet, wall mount faucets

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cubica-touch-free-electronic-automatic-wall-mounted-faucet
    • Famille de produitsTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Groupe de produitsCubica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets