Publier vos produits
MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250
MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250

    MIKROFILL MIDI PRESSURISATION UNIT 135/150/235/250

    Traduit par Google,

    PUISSANCE MOYENNE AVEC PERFORMANCES MAXIMALES

    Le Mikrofill MIDI est un appareil de pressurisation polyvalent et performant conçu pour maintenir la pression dans les grands systèmes domestiques et commerciaux étanches, notamment les systèmes de chauffage, les systèmes d'eau réfrigérée, les unités de réfrigération et les systèmes de refroidissement industriels. Doté de pompes périphériques en laiton à réglage continu, le MIDI garantit un fonctionnement fiable avec un minimum d'entretien.

    Grâce à sa conception compacte, le Mikrofill MIDI peut être monté au mur ou au sol, ce qui le rend particulièrement facile à installer et à mettre en service. Avec une pression de remplissage à froid allant jusqu'à 4,1 bars et une capacité de réservoir de 8 litres, l'unité est conçue pour répondre aux exigences des systèmes jusqu'à 150 000 litres.

    Le système de contrôle numérique avancé et les fonctions de remplissage et d'appoint automatisées garantissent une gestion précise de la pression. Sa vanne de remplissage à haut débit approuvée par KIWA et ses options de connexion flexibles contribuent à sa facilité d'utilisation et à son efficacité.

    Conçu pour des performances constantes et construit pour la durabilité, le Mikrofill MIDI est la solution idéale pour les applications de chauffage et de refroidissement, offrant un contrôle de pression transparent avec un minimum d'entretien.

    Spécification
      • Suitable for sealed systems of up to 150,000 litres
      • Single (Duty) or twin (duty-standby) pump options
      • 3.5 - 4.1 bar cold fill pressure
      • Compact size, wall or floor mounting
      • Digital control system and LCD graphic display
      • Automated system fill and top-up
      • Easy to install and set up
      • High flow, KIWA approved fill valve
      • Inlet and outlet configurable for left or right connection with flexible hoses (supplied)
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap , weir overflow and warning pipe
      • 2 year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIKROFILL-MIDI-PRESSURISATION-UNIT-150-250
    • Famille de produitsMikrofill
    • Groupe de produitsPressurisation Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)504
    • Largeur (mm)415
    • Profondeur (mm)270
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)19.4
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_68
    • Description de l'Uniclass 2015Pressurization units