Publier vos produits
MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230
MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230

    MIKROFILL MINI PRESSURISATION UNIT 130/230

    Traduit par Google,

    Compact, puissant et conçu pour la précision

    Le Mikrofill MINI est un appareil de pressurisation compact mais très efficace, conçu pour les grands systèmes domestiques et les petits systèmes commerciaux étanches. Qu'il soit utilisé pour les systèmes de chauffage, les systèmes d'eau glacée, les unités de réfrigération ou le refroidissement industriel, le Mikrofill MINI offre un contrôle de pression exceptionnel en toute simplicité.

    Logé dans un boîtier robuste et compact conçu pour un montage mural, le MINI est remarquablement facile à installer et à mettre en service. Malgré sa petite taille, il offre une pression de remplissage à froid de 3,0 bars et une capacité de réservoir de 2 litres, ce qui le rend idéal pour les systèmes jusqu'à 6 000 litres.

    Dotée d'un système de contrôle numérique avancé et de fonctions de remplissage automatisées, la MINI garantit un fonctionnement précis et fiable. L'unité comprend également une vanne de remplissage à haut débit approuvée par KIWA , garantissant efficacité et fiabilité dans chaque installation.

    Idéal pour maintenir la pression dans les applications de chauffage, de refroidissement et industrielles, le Mikrofill MINI garantit des performances constantes et nécessitant peu d'entretien, ce qui en fait le choix incontournable pour les systèmes scellés à plus petite échelle.

    Spécification
      • Suitable for sealed systems of up to 6,000 litres
      • Single (Duty) or twin (duty-standby) pump options
      • 3.0 bar cold fill pressure
      • Compact design, wall mounting
      • Digital control system and LED display
      • Automated system top-up
      • Easy to install and set up
      • High flow, KIWA approved fill valve
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap , weir overflow and warning pipe
      • Outlet configurable for left or right connection with flexible hose (supplied)
      • 2 year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIKROFILL-MINI-PRESSURISATION-UNIT-130-230
    • Famille de produitsMikrofill
    • Groupe de produitsPressurisation Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)403
    • Largeur (mm)293
    • Profondeur (mm)145
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_68
    • Description de l'Uniclass 2015Pressurization units