Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater DDH
STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    Traduit par Google,

    STIEBEL ELTRON Chauffe-eau DDH

    › Réservoir en cuivre solide, durable et durable
    › La température peut être ajustée sur 3 niveaux que vous pouvez choisir en watts par saisons à faible puissance en été pour économiser de l'énergie, et à puissance modérée et élevée comme vous le souhaitez et comme bon vous semble.
    › L'ELCB coupe automatiquement le courant en cas de fuite
    › Norme d'étanchéité IP25
    › Garantie 5 ans pour le radiateur et 1 an pour les autres accessoires
    › L'unité fonctionne sous une faible pression d'eau

    thaïlandais

    • Le réservoir en cuivre, solide et durable, peut être utilisé pendant longtemps
    • La température peut être réglée sur 3 niveaux, vous permettant de choisir la puissance souhaitée, saisonnière, basse puissance en été et d'économiser de l'énergie, moyenne et haute puissance selon vos besoins et préférences.
    • Système de coupure automatique ELCB lorsqu'il y a un courant de fuite
    • Norme de classe de protection contre l'eau IP25
    • Garantie appareils de chauffage 5 ans, autres appareils 1 an
    • La machine fonctionne sous une faible pression d'eau.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DDH
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)197
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie