Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC XG
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC XG

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHC XG

    Traduit par Google,

    STIEBEL ELTRON Chauffe-eau DHC XG

    › Réservoir en cuivre solide, durable et durable
    › L'ELCB coupe automatiquement le courant en cas de fuite
    › L'unité fonctionne sous une faible pression d'eau
    › La température est ajustée avec précision et en profondeur
    › Le couvercle de l'appareil est en plastique de haute qualité avec une couleur bronze argentée spéciale.
    › L'unité mesure 7,3 cm d'épaisseur
    › Garantie 5 ans pour le radiateur et 1 an pour les autres accessoires

    thaïlandais

    • Le réservoir en cuivre, solide et durable, peut être utilisé pendant longtemps
    • Système de coupure automatique ELCB lorsqu'il y a un courant de fuite
    • La machine fonctionne sous une faible pression d'eau.
    • Réglage fin et précis de la température
    • couverture de machine Fabriqué en plastique de haute qualité Livré dans une couleur bronze argentée spéciale.
    • L'appareil ne mesure que 7,3 cm.
    • Garantie appareils de chauffage 5 ans, autres appareils 1 an
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHC_XG
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)342
    • Largeur (mm)216
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie