Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    Traduit par Google,

    STIEBEL ELTRON Chauffe-eau DHD

    › Cuve en cuivre haute pression et résistante à la chaleur
    › Niveau de confort précis avec 3 niveaux de puissance
    › ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) Protection contre les fuites électriques

    › Fonctionne même avec une faible pression d'eau
    › Peut alimenter plusieurs prises

    thaïlandais

    • Le réservoir en cuivre, solide et durable, peut être utilisé pendant longtemps
    • Température réglable jusqu'à 3 niveaux et obtenez une température précise.
    • Système de coupure automatique ELCB lorsqu'il y a un courant de fuite
    • La machine fonctionne sous une faible pression d'eau.
    • Facile à installer, peut être utilisé dans de nombreux endroits




    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHD
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie