Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater DHM

STIEBEL ELTRON Water Heater DHM

Traduit par Google,

STIEBEL ELTRON Chauffe-eau DHM

› Étanche à l'eau/aux éclaboussures conformément à la norme de sécurité électrique IP 25
› Un chauffage rapide économise de l'énergie
› Contrôle du débit hydraulique pour compenser les fluctuations de pression

› Conception ultra-compacte
› Installation au-dessus et sous l'évier (l'unité peut être tournée)

thaïlandais

  • Indice d'étanchéité IP25 Safe & Dry avec conception exclusive du corps et système d'assemblage. donc la plus grande confiance En cas de problème d'entrée d'eau dans l'appareil et provoquant un court-circuit
    chauffage rapide et des économies maximales
  • Contrôler le fonctionnement de la machine avec un système hydraulique.
  • serpentin de chauffage spécial
  • corps compact
  • L'unité peut être installée dans de nombreuses directions.
  • Livré avec un tuyau tressé pour une facilité d'installation
  • Pièces importées d'Allemagne






Spécifications techniques
  • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHM
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsWater Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)143
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)82
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

Disponibilité de la région

Asie