Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater WL
STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    Traduit par Google,

    STIEBEL ELTRON Chauffe-eau WL

    › Réservoir en cuivre solide, durable et durable
    › L'ELCB coupe automatiquement le courant en cas de fuite
    › Système de contrôle tactile
    › SPA : Le système de commutation chaud-froid stimule la circulation sanguine
    › ECO : Le système de contrôle de l'énergie s'adapte au réglage de température des utilisateurs
    › Mémoire : 2 valeurs de température sont enregistrées. Basse température
    le matin pour vous rafraîchir et une température plus élevée le soir pour vous détendre
    › Sécurité enfants : Ce système limite la température à 35 degrés Celsius pour protéger votre enfant ou vos proches des brûlures.
    › Garantie 5 ans pour le radiateur et 1 an pour les autres accessoires

    thaïlandais

    • Le réservoir en cuivre, solide et durable, peut être utilisé pendant longtemps
    • Système de coupure automatique ELCB lorsqu'il y a un courant de fuite
    • Système de contrôle tactile
    • SPA : système alternant chaud et froid Stimule la circulation sanguine pendant l'utilisation.
    • ECO : Un système pour augmenter et diminuer automatiquement la consommation d'énergie. qui correspondra au réglage de température de l'utilisateur.
    • Mémoire : 28 enregistrements de température, une température basse le matin vous rafraîchit. Et la température monte le soir pour vous détendre.
    • Sécurité enfant : ce système limite la température jusqu'à 35 degrés Celsius pour protéger votre enfant ou vos proches des brûlures.
    • Garantie appareils de chauffage 5 ans, autres appareils 1 an
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_WL
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)326
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)79
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie