Le radiateur soufflant électrique mural Stiebel Eltron CK 20E (208-240V) est idéal pour les salles de bain, les cuisines, les couloirs et tout endroit où une chaleur rapide est nécessaire. Ils présentent une conception de montage en surface avec une installation rapide et facile et peuvent être installés sur des radiateurs obsolètes existants. Ils ont un design unique qui rehausse le décor. La conception compacte s'adapte presque partout et la conception à courant descendant élimine les sols froids. Les caractéristiques comprennent également un fonctionnement silencieux, un thermostat intégré et une construction de qualité. Le radiateur électrique mural Stiebel Eltron CK 20E est une alternative élégante aux radiateurs électriques conventionnels ou encastrés et fournit une chaleur rapide dans presque tous les endroits. Il peut être monté n'importe où dans la maison et a un nouveau design pour distribuer efficacement et efficacement la chaleur dans toute la zone générale. À 240 volts, il produit 2000 watts de chaleur avec un ventilateur pour aider à améliorer le transfert de chaleur.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |