Le Stiebel Eltron CNS 100-1 E est un radiateur à convection mural. Il fonctionne sur 1000 watts. Son thermostat intégré permet à cette unité d'être une unité de chauffage autonome parfaite dans les salles de bains ou les petites chambres. Le CNS 100-1 E est livré avec une protection intégrée contre la surchauffe pour garder votre esprit à l'aise. Cette unité fonctionne par convection naturelle assurant un fonctionnement sans courant d'air. Il permet à l'air frais de circuler par le bas, de le réchauffer avec son élément chauffant et de le libérer silencieusement lorsqu'il monte du haut. Lorsqu'il est réglé sur le réglage le plus bas du thermostat, il maintiendra une température au-dessus du point de congélation.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |