Publier vos produits
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Traduit par Google,

    Le chauffe-eau sans réservoir Stiebel Eltron Tempra 12 Plus est doté de la technologie brevetée allemande Advanced Flow Control™ exclusive inventée par Stiebel Eltron pour maintenir automatiquement la température de l'eau pour un confort constant. Il réduira légèrement le débit si la demande en eau chaude dépasse la capacité pour garantir que les douches chaudes ne seront jamais interrompues. Tempra 12 Plus utilisera généralement 15 à 20 % moins d'énergie que les chauffe-eau à réservoir électriques conventionnels. Cependant, il est possible d'économiser beaucoup plus d'énergie en fonction des habitudes d'utilisation personnelles de la maison. La différence est que les chauffe-eau à réservoir conventionnels stockent continuellement de l'eau chaude et, par conséquent, perdent 15 à 20 % de l'énergie totale consommée dans l'environnement qui les entoure. C'est ce qu'on appelle la perte de chaleur en veille. Les chauffe-eau à réservoir fonctionnant au gaz ou au mazout sont encore moins efficaces, car ils perdent également de la chaleur par leurs évents vers l'extérieur. Nos chauffe-eau sans réservoir n'ont pas besoin d'être ventilés et ne stockeront pas d'eau chaude en attendant que vous l'utilisiez. Ils fonctionnent à la demande pour fournir de l'eau chaude en continu et sans fin lorsque vous en avez besoin, et ne gaspillent pas d'énergie lorsque vous n'en avez pas besoin.

    • FLUX CONTINU - Advanced Flow Control La technologie allemande brevetée inventée par Stiebel Eltron maintient automatiquement la température de l'eau pour un confort constant. Cela réduira légèrement le débit si la demande en eau chaude dépasse la capacité. Les douches chaudes ne seront plus jamais interrompues.
    • Économie d'espace et d'énergie – Son petit design blanc élégant permet d'économiser de l'espace tout en fournissant de l'eau chaude sans fin pour toute votre maison, et aucune ventilation n'est nécessaire. L'unité écologique économise de l'énergie grâce à la modulation automatique et à la capacité de mesurer électroniquement le débit d'eau. Le moniteur d'économies montre même combien vous économisez sur les coûts énergétiques.
    • FONCTIONNEMENT FACILE - Le capteur de débit électronique allume le puissant système de chauffage intérieur en cuivre massif du chauffe-eau. Il est silencieux lors de son utilisation et dispose d'un affichage numérique de la température et de boutons de mémoire de température prédéfinis.
    • TEMPRA 12 PLUS – Ce modèle spécifique est de 12 kW, 240 V/208 V, nécessite un service électrique domestique minimum recommandé de 100 A et offre une température de sortie de l'eau de 86 °C à 140 °F. Consultez nos guides ci-dessous pour comparer les caractéristiques de nos différents modèles Trend et Plus, chacun disponible dans différents niveaux de kW.
    • GARANTIES INCLUSES - Les chauffe-eau électriques sans réservoir de Stiebel Eltron fonctionnent selon les normes les plus élevées en matière de confort et de fiabilité. Nos garanties de 7 ans contre les fuites et de 3 ans sur les pièces sont incluses avec l'achat.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 499, CSA Std. C22.2 No. 88, ISO 9001, WQA tested & certified against NSF/ANSI 372 for lead free compliance.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Single Phase 50/60 Hz
      Voltage: 240 V/208 V
      Wattage: 12 KW/9 KW
      Min. recommended household electric service 100 A
      Amperage draw: 50 A / 44 A
      Number and min. recommended size of circuit breakers: 1 x 50 A (DP)
      Number of runs and min. recommended wire size (copper): 1 x 6/2 AWG
      Max. temperature rises: 54 F/41 F at 1.50 GPM, 36 F/27 F at 2.25 GPM, 27 F/20 F at 3.00 GPM
      Min. water flow to activate unit: 0.37 GPM /1.4 l/min
      Weight: 13.5 lb / 6.1 kg
      Nominal water volume: 0.13 gal / 0.5 l
      Max. inlet water temperature: 131 F/55 C
      Working pressure: 150 PSI/10 BAR
      Tested to pressure: 300 PSI / 20 BAR
      Water connections: 3/4" NPT.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stiebel-Eltron-Tempra-12-Plus-239219-Electric-On-Demand-Hot-Water-Eco-White
    • Famille de produitsWater Heating
    • Groupe de produitsTempera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.5
    • Largeur (pouces)16.63
    • Profondeur (pouces)4.63
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11
    • Titre OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters