Publier vos produits
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Traduit par Google,

    Le chauffe-eau sans réservoir Stiebel Eltron Tempra 36 Plus est doté de la technologie brevetée allemande Advanced Flow Control™ exclusive inventée par Stiebel Eltron pour maintenir automatiquement la température de l'eau pour un confort constant. Il réduira légèrement le débit si la demande en eau chaude dépasse la capacité pour garantir que les douches chaudes ne seront jamais interrompues. Tempra 36 Plus utilisera généralement 15 à 20 % moins d'énergie que les chauffe-eau à réservoir électriques conventionnels. Cependant, il est possible d'économiser beaucoup plus d'énergie en fonction des habitudes d'utilisation personnelles de la maison. La différence est que les chauffe-eau à réservoir conventionnels stockent continuellement de l'eau chaude et, par conséquent, perdent 15 à 20 % de l'énergie totale consommée dans l'environnement qui les entoure. C'est ce qu'on appelle la perte de chaleur en veille. Les chauffe-eau à réservoir fonctionnant au gaz ou au mazout sont encore moins efficaces, car ils perdent également de la chaleur par leurs évents vers l'extérieur. Nos chauffe-eau sans réservoir n'ont pas besoin d'être ventilés et ne stockeront pas d'eau chaude en attendant que vous l'utilisiez. Ils fonctionnent à la demande pour fournir de l'eau chaude en continu et sans fin lorsque vous en avez besoin, et ne gaspillent pas d'énergie lorsque vous n'en avez pas besoin.

    • Fourniture d'eau chaude à la demande, continue et illimitée
    • La conception élégante permet d'économiser de l'espace et aucune ventilation n'est requise
    • Interrupteur électronique activé pour un fonctionnement pratiquement silencieux. Monophasé 60 Hz. Tension - 208 V. Puissance - 27 kW
    • Élément chauffant gainé de cuivre logé dans un cylindre en cuivre
    • 7 ans de fuite et 3 ans de garantie complète sur les pièces

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 499, CSA Std. C22.2 No. 88, ISO 9001, WQA tested & certified against NSF/ANSI 372 for lead free compliance.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Single Phase 50/60 Hz
      Voltage: 240 V/208 V
      Wattage: 36 KW/27 KW
      Min. recommended household electric service 300 A
      Amperage draw: 150 A/132 A
      Number and min. recommended size of circuit breakers: 3 x 50 A (DP)
      Number of runs and min. recommended wire size (copper): 3 x 8/2 AWG
      Max. temperature rises: 92 F/92 F at 1.50 GPM, 92 F/82 F at 2.25 GPM, 82 F/61 F at 3.00 GPM, 55 F/41 F at 4.50 GPM
      Min. water flow to activate unit: 0.50 GPM/1.9l/min
      Weight: 19 lb/8.6 kg
      Nominal water volume: 0.39 gal/1.5l
      Max. inlet water temperature: 131 F/55 C
      Working pressure: 150 PSI/10 BAR
      Tested to pressure: 300 PSI / 20 BAR
      Water connections: 3/4" NPT.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stiebel-Eltron-Tempra-36-Plus-239225-Electric-On-Demand-Hot-Water-Eco-White
    • Famille de produitsWater Heating
    • Groupe de produitsTempera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.5
    • Largeur (pouces)16.63
    • Profondeur (pouces)4.63
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11
    • Titre OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters