Publier vos produits
S2210-EP-NFT-ABNAFloor Mounted
Eyewash Station
Model: S2210-EP-NFT-ABNA

S2210-EP-NFT-ABNAFloor Mounted Eyewash Station Model: S2210-EP-NFT-ABNA

Traduit par Google,
Poste de lavage oculaire au sol Modèle : S2210-EP-NFT-ABNA Le poste de lavage oculaire au sol permet un placement stratégique près des dangers La cuvette en ABS résiste aux produits chimiques ; le « rouge premiers soins » offre une grande visibilité Option de cuvette en acier inoxydable (voir la fiche technique) Le bloc de lavage oculaire autodrainant réduit la croissance des bactéries Les couvercles anti-poussière protègent le bloc de lavage oculaire lorsqu'il n'est pas utilisé L'activateur situé au centre est facile à trouver en cas de déficience visuelle La vanne à boisseau sphérique nickelée qui reste ouverte assure un débit ininterrompu Le déviateur de pulvérisation intégré égalise le débit vers chaque tête de pulvérisation Choix de tuyauterie en époxy, galvanisée ou en acier inoxydable Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité Le poste de lavage oculaire au sol de Stingray peut être associé à la technologie brevetée de vanne de mélange d'urgence ASSE1071 (voir ci-dessous) pour offrir une solution ANSI Z358.1 complète.
Spécifications techniques
  • Réference unique.s2210-ep-nft-abnafloor-mounted-eyewash-station-model-s2210-ep-nft-abna
  • Famille de produitsEyewash Station
  • Groupe de produitsS2210-EP-NFT-ABNA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls

Disponibilité de la région

Amérique du Nord