Le système minéral StoTherm® ci est un système de mur extérieur décoratif et protecteur (EIFS) qui combine une étanchéité supérieure à l'air et aux intempéries avec d'excellentes performances thermiques et une résistance au feu. Il intègre une isolation extérieure continue incombustible et une barrière continue contre l'air et l'humidité avec les finitions haute performance de Sto pour produire un ensemble de revêtement mural haute performance avancé.
Choisissez parmi une large gamme de couleurs et de textures pour chaque finition extérieure, vous donnant la liberté de créer des caractéristiques vraiment uniques. Peu importe l'aspect souhaité du bâtiment, StoTherm® ci Mineral offre une flexibilité sans précédent à la conception de votre bâtiment. Étant donné que la laine minérale est capable de fonctionner à des températures internes beaucoup plus élevées que les autres isolants, il n'y a aucune limite sur les valeurs de réflexion de la lumière (LRV) des surfaces extérieures. Cela permet aux concepteurs de choisir parmi une gamme plus large de couleurs et de nuances plus foncées pour chaque extérieur, ce qui vous donne plus de flexibilité de conception. Des formes architecturales et des finitions accrocheuses aux revêtements haute performance, les possibilités sont pratiquement illimitées.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |