Publier vos produits
Origehm Duomando Shower Mixer with Shower Set
Origehm Duomando Shower Mixer with Shower Set
Origehm Duomando Shower Mixer with Shower Set
Origehm Duomando Shower Mixer with Shower Set
Origehm Duomando Shower Mixer with Shower Set

    Origehm Duomando Shower Mixer with Shower Set

    Traduit par Google,

    Le mitigeur de douche Origehm Duomando avec kit de douche allie design contemporain et confort au quotidien dans une solution de douche complète. Doté d'un mitigeur monocommande innovant à l'allure thermostatique, il offre l'esthétique d'un robinet thermostatique alliée à la simplicité et à la praticité d'un mitigeur classique. Fourni avec une douchette anticalcaire à une fonction, un support de douche réglable et un flexible de douche de 1,75 m, il garantit une expérience de douche agréable, tandis que la technologie Safe Touch et des composants de haute qualité assurent fiabilité et durabilité.

    Spécification
      • Dual Control: single mixer with thermostatic mixer appearance
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Includes shower set:
        • 1.75 m PVC shower hose
        • Adjustable hand shower holder
        • 1-function metal anti-limescale hand shower
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 342720200
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34272020G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34272020GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty (3 years on accessories)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.342720200
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie