Publier vos produits
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer

    Origehm L Single Lever Washbasin Mixer

    Traduit par Google,

    Le mitigeur monocommande Origehm XL allie design contemporain et efficacité hydrique grâce à ses lignes tubulaires raffinées et son esthétique intemporelle. Conçu pour les projets résidentiels et commerciaux, il contribue aux exigences de la construction durable et convient aux projets visant les certifications BREEAM et LEED. Ses caractéristiques haute performance offrent un équilibre parfait entre fonctionnalité, confort et durabilité.

    Spécification
      • Cold Start
      • Water flow limiter: 4 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Easy Fix fast installation system
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 343660270
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34366027G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34366027GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.343660270
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie