Publier vos produits
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA

    Columna de ducha monomando ITACA

    Traduit par Google,
    Système de douche à levier unique ITACA, un ajout élégant et fonctionnel à votre salle de bain de la collection Strohm. Ce système de douche à levier unique, classé sous les robinets et mitigeurs sanitaires, offre un mélange parfait de design et de praticité. Voici les principales spécifications : Type : Colonne de douche Pommeau de douche : Design rond pour une esthétique moderne Douchette à main : Incluse pour plus de flexibilité Le système de douche à levier unique ITACA comprend une colonne de douche élégante avec une pomme de douche ronde contemporaine et la commodité supplémentaire d'une main douche. Améliorez votre expérience de douche avec cet ajout élégant et polyvalent à la collection Strohm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bc_strohm_showers_itaca_single_lever_shower_system
    • Famille de produitsShower systems
    • Groupe de produitsShower systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique