Publier vos produits
Manacor Thermostatic Shower System
Manacor Thermostatic Shower System

    Manacor Thermostatic Shower System

    Traduit par Google,
    Colonne de douche thermostatique Manacor avec pommeau de douche anticalcaire et douchette à main 3 fonctions. Ce modèle thermostatique est doté d'une cartouche thermostatique de haute précision et à fonctionnement fluide. Son design est idéal pour les rénovations ou remplacements complets de salle de bain. Le système offre un contrôle précis de la température avec un verrouillage de sécurité à 38 °C, garantissant la sécurité des enfants et des personnes âgées. De plus, son installation est très simple.
    Spécification
      • Chrome Ref: 842380200
      • Black Ref: 84238020N
      • Thermostatic shower mixer with upper outlet
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Safety temperature stop at 38° C
      • Adjustable telescopic rail:
        • Min. height: 80 cm
        • Max. height: 131 cm
      • Ø20 cm Ultaslim metal antiscale head shower
      • 3 functions antiscale hand shower
      • 1.5 m metallic shower hose
      • Sliding shower holder
      • Precise and smooth thermostatic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Durable black paint finish
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.manacor_thermostatic_shower_column
    • Famille de produitsShower systems
    • Groupe de produitsShower systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
    • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves