Système de chasse d'eau dissimulé TEKMODUL 2, une solution de pointe pour votre salle de bain qui allie efficacité, durabilité et fonctionnalités conviviales. Ce système de chasse d'eau dissimulé présente une gamme de spécifications conçues pour améliorer votre expérience de salle de bain : Double réservoir de 3 à 6 litres : permet une utilisation flexible de l'eau, favorisant l'efficacité de l'eau. 100 % étanche : assure la durabilité et la longévité de la citerne dissimulée. Max. Capacité du réservoir : 9 litres : Offre une capacité suffisante pour un rinçage efficace. Max. Support de poids : 400 kg : Fournit un support robuste pour différents types de WC. Fixation WC à 180 - 230 mm : Convient aussi bien aux WC sur pied qu'aux WC suspendus. Citerne dissimulée entièrement isolée contre la condensation : évite les problèmes liés à la condensation, garantissant un environnement propre et sec. Connexion d'alimentation en eau à l'arrière ou sur le dessus : améliore la flexibilité de l'installation. Réglage de la profondeur du bouton-poussoir : 20-95 mm : personnalise la profondeur du bouton-poussoir pour un confort d'utilisation optimal. Réglage de la hauteur : 0-200 mm : Permet de régler la hauteur pour s'adapter à différentes installations de WC. Travaux de maintenance sans outils : simplifie la maintenance, garantissant facilité d'utilisation et longévité.