Publier vos produits
Amber Glass 8560 - STUDIO Collection® Design Resin
Amber Glass 8560 - STUDIO Collection® Design Resin
Amber Glass 8560 - STUDIO Collection® Design Resin

    Amber Glass 8560 - STUDIO Collection® Design Resin

    Traduit par Google,

    Collection STUDIO®


    La STUDIO Collection® est un matériau spécialisé inégalé en termes de profondeur, de clarté et d'options de conception alimentées par des couleurs. Fabriquée à partir d'un mélange de résine exclusif, cette résine design est unique parmi les autres produits de surface pour ses caractéristiques lumineuses et tridimensionnelles. Mais il a toujours les propriétés d'une surface solide : il est thermoformable, durable, sûr et réparable.

    Ajoutez de la brillance et créez des ambiances spectaculaires en utilisant les séries Glass, Petals ou Frosted Glass pour les bars rétroéclairés, les comptoirs, les tables, les luminaires de magasin, les cloisons et plus encore. Ou choisissez la série Metallic pour évoquer la terre, l'eau et les métaux précieux pour un clin d'œil à la nature avec un peu de miroitement, invitant l'utilisation de l'éclairage comme une dimension supplémentaire.

    Colorez en dehors des lignes avec le programme Chromatix™ de STUDIO Collection®. Choisissez parmi l'une des séries Design Chromatix™ : fantaisie, pétales, verre ou verre de mer. Choisissez n'importe quelle couleur Pantone ou fournissez simplement un échantillon de couleur, demandez votre échantillon de verre, de pétales, de verre dépoli ou de fantaisie et obtenez jusqu'à 2 itérations d'échantillons gratuites pour examen.

    De nombreux clients cherchent maintenant à utiliser la STUDIO Collection® comme alternative au verre, à la porcelaine, au verre recyclé et à d'autres surfaces haut de gamme en raison de sa durabilité, de sa réparabilité, de son aspect homogène et de son esthétique unique.

    Les applications les plus courantes pour Studio incluent, sans toutefois s'y limiter :

    • Dessus de bar rétroéclairés
    • Meubles
    • Agencements de magasin
    • Emballages en espèces
    • Cloisons
    • Art mural
    • Comptoirs

    Les possibilités ne sont limitées que par votre imagination.

    • Options de couleurs personnalisées disponibles avec le programme CHROMATIX™
    • La translucidité donne une qualité tridimensionnelle et le rétroéclairage est possible pour un effet spectaculaire
    • Sûr, hygiénique et certifié NSF : les coutures discrètes ne laissent aucune place aux bactéries pour se cacher
    • Réparable
    • Thermoformable pour les applications courbes et personnalisées
    • Motifs veinés disponibles
    • Jusqu'à 40 % recyclé – Certifié SCS
    • Peut être fini avec des finitions mates, satinées et hautement polies
    • Disponible en feuilles de 36″ x 120″ x 1/2″ d'épaisseur (914.mm x 3048mm x 12.mm)

    Voir également nos produits Avonite Surfaces®, une marque d'Aristech Surfaces, qui offrent des solutions de surfaçage esthétiques haut de gamme pour toutes les applications architecturales et de conception avec la gamme de couleurs, de motifs et de conceptions la plus large de l'industrie. Notre surface solide en acrylique donne vie aux inspirations du design. Façonnez votre inspiration aujourd'hui.


    8560

    Spécifications techniques
    • Réference unique.studio-AmberGlass
    • Famille de produitsStudio Collection®
    • Groupe de produitsSurfaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)120
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)0.5
    En rapport
    • Matériel principalRésine polyester
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 19 00
    • Titre OmniClassCasework
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires