Publier vos produits
Mowhawk 3-Pass Dryback Firetube Boiler

Mowhawk 3-Pass Dryback Firetube Boiler

Traduit par Google,

Description générale

Les chaudières de qualité supérieure sont conçues pour une efficacité, une fiabilité et une durabilité maximales dans les environnements les plus exigeants d'aujourd'hui. Chaque chaudière est conçue sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de votre site et de votre application.

Caractéristiques

  • Conception à four unique de grande taille avec une efficacité exceptionnelle et un fonctionnement économique
  • Fours ondulés sur chaudières haute pression ASME Section I
  • Volume de four généreux pour de faibles dégagements de chaleur et une conformité NOx ultra faible
  • Efficacité exceptionnelle et fonctionnement économique
  • Porte arrière à charnière simple supportée par roulement à rouleaux pour un accès total au foyer
  • Disponible avec la technologie de réduction des NOx à moins de 9 ppm

Construction

  • Trous d'accès au bord de l'eau
  • Train de gaz installé en usine disponible avec les approbations FM, GE-GAP, NFPA-85, UL et autres
  • Patin en acier de construction disponible avec patins amovibles en option, patins de levage et conception sismique
  • Joints de porte avant/arrière en fibre céramique
  • Porte arrière monobloc de qualité industrielle, peu encombrante

Qualité

Pour fabriquer la chaudière marine Scotch de la plus haute qualité du marché, nous avons mis l'accent sur la qualité de la conception. La plaque tubulaire, le four, les tubes et autres composants essentiels sont conçus pour dépasser les normes ASME et garantir longévité, fiabilité, efficacité et qualité. Ces composants comprennent :
— Plaques tubulaires dépassant l’épaisseur du code ASME de 25 % dans les unités basse pression et de 33 % dans les unités haute pression avec un espacement standard des ligaments de 3/4″.
— Tubes 10 % plus épais que les exigences du code ASME
— Le four est 21 % plus grand que les autres chaudières, tant en longueur qu'en diamètre, et est conçu pour contenir la flamme à l'intérieur du four et pour protéger la plaque tubulaire arrière contre la surchauffe.
— Les chaudières à vapeur haute pression comprennent un four ondulé pour lutter contre les effets négatifs de la dilatation et de la contraction.

Que nous coupions de l'acier, soudions des plaques tubulaires à des récipients sous pression, isolions des récipients sous pression avec de la fibre minérale de deux pouces et d'une densité de 8 lb, peignions des chemises en acier galvanisé de calibre 22 avec de l'émail à 500 °F ou installions des tuyaux sur un train de gaz, nous adaptons nos produits pour dépasser les normes ASME.

Sécurité

Les chaudières monoblocs sont équipées des dispositifs de sécurité et de la tuyauterie réglementaire nécessaires, et approuvées par des inspecteurs. Des brûleurs monoblocs, fiables et éprouvés, montés et câblés en usine sont disponibles auprès du fabricant de votre choix. Toutes les chaudières monoblocs à tubes de fumée Superior sont testées à faible combustion et peuvent être soumises à un essai au feu complet en usine afin de vérifier le bon fonctionnement des composants électriques, d'assurer un allumage fluide et de permettre des démarrages plus rapides sur site.

Spécification
  • Capacity: 30 - 1,000 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Bio-Diesel, Digester Gas, Heavy-Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane, Syngas

    Pass: 3-pass

    Tube Type: Smooth Tubes

    Steam Design Pressure: 15 - 300 psig

    Hot Water Design Pressure: 30 - 160 psig

Spécifications techniques
  • Réference unique.mowhawk-3-pass-dryback-firetube-boiler
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsScotch Marine Firetube Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 21
  • Titre OmniClassWater Tube Boilers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord