La conception de la chaudière à tubes d'eau de type O a la capacité d'atteindre des débits de vapeur allant jusqu'à 250 000 PPH avec des pressions allant jusqu'à 900 psi.
La chaudière industrielle à tubes d'eau de type O est dotée d'un four symétrique avec une sortie de fumée verticale qui permet un encombrement réduit et un centre de gravité équilibré.
Superior Boiler propose la conception de chaudière industrielle à tubes d'eau de type O ainsi que plusieurs autres conceptions de chaudières standard. Notre conception de chaudière industrielle à tubes d'eau de type O a la capacité d'atteindre des débits de vapeur allant jusqu'à 250 000 PPH avec des pressions allant jusqu'à 900 psi. Les chaudières à tubes d'eau de type D sont limitées dans leurs capacités assemblées en atelier en raison de contraintes d'expédition. La chaudière industrielle à tubes d'eau de type O est dotée d'un four symétrique avec une sortie de fumée verticale qui permet un encombrement réduit et un centre de gravité équilibré.
Alors que les chaudières industrielles à tubes d'eau de type O sont généralement alimentées en utilisant du gaz naturel et du fioul comme combustible, ce style de chaudière peut être plus polyvalent que les chaudières standard de type D. Fréquemment, une chaudière industrielle à tubes d'eau de type O est équipée d'une chambre de combustion à l'avant qui permet d'utiliser l'énergie thermique créée par la combustion de combustible solide ou un flux de déchets provenant d'une autre source en conjonction avec le four symétrique « O ». sortie de gaz verticale et largeur globale étroite.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |