Publier vos produits
423 Solid Wood Tambour

423 Solid Wood Tambour

Traduit par Google,
Le tambour en bois naturel massif présente tous les avantages du bois véritable. Il est durable et peut être teinté ou peint pour s'adapter à votre application. De plus, il a la capacité de fléchir autour des courbes et des coins, donnant un aspect moderne à une installation par ailleurs normale. Contrairement à d'autres entreprises, nous produisons une véritable longueur de lattes de 96 pouces. Vous recherchez 9 pieds ? 10 pieds ? plus ? Pas de problème ! Selon l'essence de bois, nous pouvons aller jusqu'à une longueur de lattes de 12 pieds ! Nos panneaux de taille standard comprennent des lattes de 1' x 8' ou de 1' x 3'. Nous pouvons également discuter des meilleures tailles personnalisées que nous fabriquons pour votre application. Les largeurs standard sont de 12" et 16" de large. (Largeur de taille nominale. Comme ces panneaux sont assemblés à la main, la largeur ne sera pas toujours de 12 pouces.) Nous avons généralement en stock du chêne rouge, du chêne blanc et du peuplier. Nous proposons également de l'acajou, du cerisier, du frêne, de l'érable, du noyer et des bois spéciaux rares peuvent également être disponibles (cœur violet, frêne/peuplier traité thermiquement, etc.). Nous pouvons également produire des profils de bois personnalisés ! Si une autre espèce ou un autre profil de lattes vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler et à nous demander. De nombreuses options de profil sont disponibles, notamment 383 (SW-15), 374 (SW-30), 375 (SW-42)

Contactez Surfacing Solution

Spécifications techniques
  • Réference unique.423-solid-wood-tambour
  • Famille de produitsSolid Wood Tambour
  • Groupe de produitsTambour
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Code CSI MasterFormat 201406 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Millwork
  • Numéro OmniClass23-15 15 29
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord