Publier vos produits
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
    Suvinil
    Archivé

    Suvinil Slabs Waterproofing

    Suvinil Waterproofing Coat is a waterproofing product ready for use. Just open and apply. It combines high flexibility and adhesion, independently of the rain or sun, Suvinil Slabs Waterproofing resists the action of time and prevents infiltration, and avoids water damping. 


    Available Sizes and Yields:
    Gallon (5 Kg): up to 5,4 m2/coat;
    Plastic pail (14 Kg): up to 15 m2/coat.
    Minimum consumption of 450 to 600 g / m2 / coat for adequate performance

    Spécification
    • Role: Protect and reduce water absorption on concrete and masonry surfaces (waterproofing).
      Indicated Area: Exterior;
      Yield: 15 m2/coat (14 Kg)

      Coats: 2

      Minimum consumption of 450 to 600 g / m2 / coat for adequate performance

      Surfaces: Indicated for waterproofing of exposed areas such as: Exposed slabs without traffic, Girders, Fiber-cement tiles roofs, Walls subjected to rainfall, plastering, concrete, acrylic mass, etc.

      Pre-Application Products: Suvinil Wall Preparing Primer (for maximum adhesion on cement-based surfaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SUV-FUNDO-MLI
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)172
    • Largeur (mm)166
    • Profondeur (mm)197
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)5.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Code CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 15
    • Titre OmniClassFluid Applied Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes