Publier vos produits
Mirror Tived 55 light
Mirror Tived 55 light
    Svedbergs

    Mirror Tived 55 light

    Traduit par Google,
    • Éclairage doux et économe en énergie • Achetez une étagère en option pour un stockage supplémentaire • Système de montage simple. Le miroir se fixe au mur rapidement, facilement et en toute sécurité avec une barre de montage • Fiche de sécurité au dos du miroir avec des informations en cas d'accident • Fabriqué en Suède • 5 ans de garantie • IP 44 - certifié • Livré prêt à l'emploi avec composants électroniques certifiés par un tiers • Un grand miroir qui agrandit une petite salle de bain
    Spécifications techniques
    • Réference unique.226055
    • Date de publication2021-07-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires