Publier vos produits
Mirror Tived 80 light
Svedbergs

Mirror Tived 80 light

Traduit par Google,
• Éclairage doux et économe en énergie • Achetez une étagère en option pour un stockage supplémentaire • Système de montage simple. Le miroir se fixe au mur rapidement, facilement et en toute sécurité avec une barre de montage • Fiche de sécurité au dos du miroir avec des informations en cas d'accident • Fabriqué en Suède • 5 ans de garantie • IP 44 - certifié • Livré prêt à l'emploi avec composants électroniques certifiés par un tiers • Un grand miroir qui agrandit une petite salle de bain
Spécifications techniques
  • Réference unique.226080
  • Date de publication2021-08-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires