Publier vos produits
Mirror Tived 55
Svedbergs

Mirror Tived 55

Traduit par Google,
• Achetez une étagère en option pour un stockage supplémentaire • Système de montage simple. Le miroir se fixe au mur rapidement, facilement et en toute sécurité avec une barre de montage • Fiche de sécurité au dos du miroir avec des informations en cas d'accident • Fabriqué en Suède • Garantie 5 ans • Certifié IP 44 • Un grand miroir qui rend une petite salle de bain a l'air plus grande
Spécifications techniques
  • Réference unique.766550
  • Date de publication2021-07-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires