Publier vos produits
Skoga Corner Half Round, 90x90, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Half Round, 90x90, Hold Grip

Traduit par Google,

Nouveau Skoga est plus facile à transporter, à installer, à adapter aux conditions de votre salle de bain. Les portes réversibles simplifient et facilitent la manutention. Il existe de nombreux modèles parmi lesquels choisir, par exemple pour la baignoire, le coin et le mur. La série tire le meilleur parti des petites et grandes salles de bains avec leurs différentes largeurs et hauteurs. En plus des modèles intelligents, il existe de nombreux verres et poignées différents à choisir dans la même couleur et le même design que d'autres détails pour créer un tout dans la salle de bain. La douche d'angle Skoga demi-ronde se compose de deux portes ouvrantes avec une bande d'étanchéité transparente en bas. Les portes peuvent être repliées vers l'intérieur lorsque la douche n'est pas utilisée, libérant ainsi un maximum d'espace au sol. Sans seuil - adapté aux personnes handicapées. Verre de sécurité trempé 6 mm. Le profilé mural permet le câblage de tuyaux à 30 mm du mur. Les parois de douche peuvent être complétées par des profilés de construction de 30 ou 50 mm. Hauteur 198cm. Porte 99-113 cm. Toutes les dimensions sont réversibles pour la position droite ou gauche du coin douche.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Skoga_HR_90x90_HG
  • Famille de produitsSkoga
  • Groupe de produitsShower Screen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1980
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède