Publier vos produits
Wall cabinet 70x40 frame
Svedbergs
Archivé

Wall cabinet 70x40 frame

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vsk40R
  • Famille de produitsStil
  • Groupe de produitsBadrumsmöbler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets