Publier vos produits
Poem 50x35 1L
Svedbergs

Poem 50x35 1L

Traduit par Google,

Meuble sous vasque Poem 50x35cm avec 1 tiroir. La gamme de meubles Poem de Svedbergs est disponible en cinq largeurs, deux profondeurs et cinq couleurs standard. En plus de plusieurs options de façade et de trois vasques, Poem offre un large éventail de choix en termes de taille et d'expression du design, du plus simple au plus somptueux. Poem est fabriqué à partir de bois provenant de sources responsables et durables et est entièrement recyclable.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Poem50x351L
  • Famille de produitsPoem
  • Groupe de produitsBadrumsmöbler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)570
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires