Publier vos produits
Interior Door Unique Sliding In-wall
SWEDOOR

Interior Door Unique Sliding In-wall

3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
Traduit par Google,
Unique est une gamme de portes intérieures modernes et passionnantes où l'option est au centre des préoccupations. Il existe de nombreuses opportunités pour donner à vos portes des expressions - lignes classiques, expressives ou élégantes et intemporelles, le choix est libre ! Unique est conçu pour un usage résidentiel et similaire, ici comme portes coulissantes. La plupart des portes intérieures Swedoors peuvent être adaptées aux performances coulissantes et combinées avec des cassettes murales intégrées. Les cassettes offrent une construction stable tandis que l'épaisseur de paroi peut être minimisée jusqu'à une épaisseur de paroi finie de 96 mm. Les cassettes peuvent également être combinées avec des portes HP (High Performance) de 40 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.int_door_sliding_int_unique
  • Famille de produitsInterior doors
  • Groupe de produitsUnique
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames