Publier vos produits
Interior Door Charisma D300 GW1 Single
Interior Door Charisma D300 GW1 Single
Interior Door Charisma D300 GW1 Single
Interior Door Charisma D300 GW1 Single
Interior Door Charisma D300 GW1 Single
Interior Door Charisma D300 GW1 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Charisma D300 GW1 Single

    Traduit par Google,
    Charisma est une porte de design d'intérieur architecturale avec une surface tridimensionnelle. Le motif du D300 ressemble à de douces vagues horizontales, ce qui rend l'aspect et la sensation très différents des solutions de porte traditionnelles. Avec sa haute finition et sa construction respectueuse de l'environnement, Charisma porte le design d'intérieur moderne à un nouveau niveau. Toutes les portes de la gamme Charisma sont disponibles avec un certain nombre de verres et également en tant que solutions de portes coulissantes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.interior_door_charisma_d300_gw1_single
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsCharisma
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715

    Disponibilité de la région

    L'Europe