Publier vos produits
Floor Panels

Floor Panels

Traduit par Google,

HERRINGBONE Aqua Zero 72h

Motif à chevrons classique. Revêtement de sol moderne résistant à l'eau 72 h.

Le motif à chevrons est depuis longtemps associé à l'élégance des maisons de ville, des appartements et des intérieurs raffinés. Aujourd'hui, il revient sous une forme nouvelle et plus pratique : un revêtement de sol stratifié résistant à l'eau qui allie un motif intemporel au confort et à la durabilité au quotidien.

SWISS KRONO AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h est une collection de six décors en chêne conçue pour les intérieurs exigeants en matière de style, de durabilité et de souci du détail. Son motif à chevrons distinctif structure l'espace, lui confère de la profondeur et apporte une élégance indéniable, même aux agencements les plus simples.

Ce revêtement de sol est fabriqué à partir d'un panneau central en HDF de 8 mm résistant à l'eau, classé AC5 en matière d'abrasion et de performance (classe 23/33). Il constitue une solution idéale pour les intérieurs où l'esthétique, la durabilité et la fonctionnalité au quotidien sont tout aussi importantes.

Spécification
  • Everyday Water Resistance

    AURUM HERRINGBONE is a 72-hour water-resistant laminate floor manufactured with a low-swelling HDF core board. It is designed to meet the needs of modern living spaces — from living rooms and dining areas to hallways, kitchens, and openplan interiors.

    Stable construction

    The 8 mm thickness provides excellent stability and everyday walking comfort. It is a practical solution for interiors where the floor should look elegant while standing up to the demands of everyday life. 

    Up to 8 × 8 m Without Additional Expansion Gaps

    The flooring can be installed on surfaces up to 8 × 8 m without additional expansion gaps. This allows for a more seamless and harmonious visual effect, especially in open-plan living spaces.

    No Expansion Gaps in Doorways and Thresholds

    AURUM HERRINGBONE allows installation without expansion gaps in doorways and transitions. This enables the flooring to flow smoothly from room to room, creating one cohesive interior design.

    Suitable for Underfloor Heating

    The collection is compatible with all types of underfloor heating systems. It is an excellent choice for modern homes and apartments where both aesthetics and thermal comfort are important.

    Installation

    Discover How AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h Is Installed Herringbone flooring looks impressive and installation may be easier than expected. Before installation, please read the latest SWISS KRONO installation guidelines.

Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-panels
  • Famille de produitsPodłogi laminowane SWISS KRONO
  • Groupe de produitsLaminate Flooring SWISS KRONO
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2026-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

L'Europe
Pologne