Publier vos produits
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    Traduit par Google,
    B-0597 Robinet mélangeur de remplissage de casseroles et de bouilloires avec buse à double joint pivotant de 18 po, poignée résistante à la chaleur, poignées à levier, centres d'entrée de 8 po c/c, entrées femelles 1/2 po NPT
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 13.20 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-056
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsPot Filler Faucet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.19
    • Largeur (pouces)12.62
    • Profondeur (pouces)20.38
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)6.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie