Publier vos produits
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    Traduit par Google,
    B-2347 Robinet EasyInstall avec douchette latérale de 4 pi, poignées de poignet de 4 po, cartouches CWS Eterna, centres d'entrée de 8 po, col de cygne avec douchette Rose
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: Nozzle - 2.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Sidespray - 2.20 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-082
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsMedical Lavatory Faucet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.38
    • Largeur (pouces)16
    • Profondeur (pouces)8.81
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)8.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie