Publier vos produits
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    Traduit par Google,
    B-2862 Robinet EasyInstall avec poignées à mouvement de poignet de 4 po, cartouches Eterna, centres d'entrée de 8 po, col de cygne pivotant avec aérateur de 2,2 GPM
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-089
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsMedical Lavatory Faucet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.38
    • Largeur (pouces)16
    • Profondeur (pouces)8.81
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)7.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie