Publier vos produits
B-0133-A14-B08 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount Base, 14" Add-On Nozzle, Wall Bracket
B-0133-A14-B08 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount Base, 14" Add-On Nozzle, Wall Bracket

    B-0133-A14-B08 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount Base, 14" Add-On Nozzle, Wall Bracket

    Traduit par Google,
    Mitigeur mural de 8" avec corps en laiton chromé poli, robinet supplémentaire avec cartouche de compression et poignée à levier, buse pivotante de 14" avec sortie de régulateur de jet, colonne montante de 18", tuyau flexible en acier inoxydable de 44", valve de pulvérisation de 1,07 GPM avec isolation poignée de préhension, cartouches de compression avec freins à ressort, poignées à levier, entrées femelles 1/2" NPT, support mural réglable de 6", support de valve de pulvérisation et ressort supérieur. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 et NSF 372. Conforme EPAct 2005.
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-0133-A14-B08
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsPre-Rinse Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)37.56
    • Largeur (pouces)12.62
    • Profondeur (pouces)16.81
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis