Mitigeur mural de 8" avec corps en laiton plaqué chrome poli, robinet supplémentaire avec cartouche de compression et poignée à levier, buse pivotante de 8" avec sortie de régulateur de jet, colonne montante de 18", tuyau flexible en acier inoxydable de 44" avec poignée résistante à la chaleur, 1,42 GPM valve de pulvérisation, cartouches de compression avec freins à ressort, poignées à levier, entrées femelles 1/2" NPT, support mural réglable de 6", support de valve de pulvérisation et ressort supérieur. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 & NSF 372. Conforme EPAct 2005.