Publier vos produits
B-0113-12-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, Ceramas, 12" ADF, B-0107-J, 6" Wall Bracket

B-0113-12-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, Ceramas, 12" ADF, B-0107-J, 6" Wall Bracket

Traduit par Google,
Robinet mélangeur monotrou à montage sur pont avec corps en laiton plaqué chrome poli, robinet supplémentaire avec cartouche en céramique avec clapet anti-retour et poignée à levier, buse pivotante de 12" avec sortie de régulateur de jet, colonne montante rigide de 24", tuyau flexible en acier inoxydable de 44" avec résistant à la chaleur poignée et valve de pulvérisation de 1,07 GPM, cartouches en céramique avec clapets anti-retour, poignées à levier, support mural réglable de 6", support de valve de pulvérisation et ressort supérieur. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 et NSF 372. Conforme EPAct 2005.
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.51 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0113-12-CRBJ
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsPre-Rinse Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)46.12
  • Largeur (pouces)7.12
  • Profondeur (pouces)14.06
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)14.423
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets