Publier vos produits
B-0133-U12-CR-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

B-0133-U12-CR-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

Traduit par Google,
B-0133-U12-CR-B, ULTRARINSE PRU avec robinet mélangeur mural de 8", cartouches Cerama quart de tour avec clapets anti-retour, leviers, robinet supplémentaire avec buse pivotante de 12", bras de pulvérisation de 10" 1,5 GPM , Valve de pulvérisation 1,15 GPM et entrées NPT femelles 1/2"
Spécification
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chromeplated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome platedbrass body, 12” swing nozzle w/ stream regulator outlet (Series 1)
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0133-U12-CR-B
  • Famille de produitsPre-Rinse Units
  • Groupe de produitsPre-Rinse Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)15.05
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Amérique du Nord