Publier vos produits
B-0455-04-963VB Elevated B-0963 Vacuum Breaker Unit (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 4-1/4" Centers

B-0455-04-963VB Elevated B-0963 Vacuum Breaker Unit (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 4-1/4" Centers

Traduit par Google,
Brise-vide surélevé B-0963 (1/2" NPT) avec brides coulissantes inclinées, centres de 4-1/4"
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 18.10 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0455-04-963VB
  • Famille de produitsFaucet Accessories
  • Groupe de produitsParts & Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Amérique du Nord